Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/560-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 560  mm   
D 680  mm   
B 118  mm   
D1 644,6  mm   
Da max 638  mm   
da min 542  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 92,7  kg  Vægt
Cr 2210000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6300000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 400000  N  Udmattelseslast, radial
nG 840  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 250  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,15   
Y1 4,47   
Y2 6,65   
Y0 4,37   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer