Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/530-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 530  mm   
D 650  mm   
B 118  mm   
D1 614,1  mm   
Da max 637,6  mm   
da min 542,4  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 89,7  kg  Vægt
Cr 2240000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6400000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 385000  N  Udmattelseslast, radial
nG 880  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 260  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,16   
Y1 4,22   
Y2 6,29   
Y0 4,13   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer