Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/500-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 500  mm   
D 620  mm   
B 118  mm   
D1 583,5  mm   
Da max 607,6  mm   
da min 512,4  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 84,3  kg  Vægt
Cr 2070000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5700000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 270000  N  Udmattelseslast, radial
nG 930  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 290  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,17   
Y1 4   
Y2 5,96   
Y0 3,91   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer