Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/1800-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 1800  mm   
D 2180  mm   
B 375  mm   
D1 2060  mm   
Da max 2146  mm   
da min 1834  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 8  mm   
rmin 9,5  mm   
m 2992  kg  Vægt
Cr 18700000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 67000000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3500000  N  Udmattelseslast, radial
nG 201  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 42  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,15   
Y1 4,47   
Y2 6,65   
Y0 4,37   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer