Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/1400-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 1400  mm   
D 1700  mm   
B 300  mm   
D1 1606,9  mm   
Da max 1672  mm   
da min 1428  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 6  mm   
rmin 7,5  mm   
m 1470  kg  Vægt
Cr 12100000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 41000000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2280000  N  Udmattelseslast, radial
nG 270  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 63  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,16   
Y1 4,34   
Y2 6,47   
Y0 4,25   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer