Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/1250-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 1250  mm   
D 1500  mm   
B 250  mm   
D1 1423,5  mm   
Da max 1477  mm   
da min 1273  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
m 918  kg  Vægt
Cr 9000000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 30500000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1260000  N  Udmattelseslast, radial
nG 320  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 76  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,14   
Y1 4,67   
Y2 6,96   
Y0 4,57   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer