Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/1180-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 1180  mm   
D 1420  mm   
B 243  mm   
D1 1345  mm   
Da max 1397  mm   
da min 1203  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
m 790  kg  Vægt
Cr 8400000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 28000000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1580000  N  Udmattelseslast, radial
nG 335  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 83  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,15   
Y1 4,54   
Y2 6,75   
Y0 4,43   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer