Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/1120-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 1120  mm   
D 1360  mm   
B 243  mm   
D1 1285  mm   
Da max 1337  mm   
da min 1143  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
m 791  kg  Vægt
Cr 8000000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 26000000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1490000  N  Udmattelseslast, radial
nG 365  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 90  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,15   
Y1 4,47   
Y2 6,65   
Y0 4,37   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer