Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/1060-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 1060  mm   
D 1280  mm   
B 218  mm   
D1 1212,7  mm   
Da max 1257  mm   
da min 1083  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
m 599  kg  Vægt
Cr 7000000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 22700000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1300000  N  Udmattelseslast, radial
nG 385  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 97  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,15   
Y1 4,54   
Y2 6,75   
Y0 4,43   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer