Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24148-BE-XL-K30


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring, konus 1:30

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 240  mm   
D 400  mm   
B 160  mm   
D1 339  mm   
Da max 383  mm   
d2 267,3  mm   
da min 257  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 81,5  kg  Vægt
Cr 2600000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3900000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 340000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1470  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 650  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,39   
Y1 1,71   
Y2 2,54   
Y0 1,67   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer