Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24134-BE-XL-K30 + AH24134


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 160  mm   
D 280  mm   
B 109  mm   
a 11  mm   
b 16  mm   
D1 240  mm   
Da max 268  mm   
d 170  mm   
d2 194,1  mm   
d2G M180x3   
da min 182  mm   
ds 4,8  mm   
l 125  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH24134  Betegnelse, aftræksbøsning
m 25,9  kg  Vægt
m1 3,27  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1260000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1900000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 184000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2110  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1060  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,36   
Y1 1,9   
Y2 2,83   
Y0 1,86   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer