Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24132-BE-XL-K30 + AH24132


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 150  mm   
D 270  mm   
B 109  mm   
a 11  mm   
b 15  mm   
D1 228,9  mm   
Da max 258  mm   
d 160  mm   
d2 183,4  mm   
d2G M170x3   
da min 172  mm   
ds 4,8  mm   
l 124  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH24132  Betegnelse, aftræksbøsning
m 24,9  kg  Vægt
m1 3,04  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1220000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1800000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 173000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2180  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1140  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,37   
Y1 1,8   
Y2 2,69   
Y0 1,76   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer