Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24126-BE-XL-K30 + AH24126


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 125  mm   
D 210  mm   
B 80  mm   
a 10  mm   
b 14  mm   
D1 181,2  mm   
Da max 199  mm   
d 130  mm   
d2 148,3  mm   
d2G M140x2   
da min 141  mm   
ds 3,2  mm   
l 94  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  AH24126  Betegnelse, aftræksbøsning
m 10,8  kg  Vægt
m1 1,13  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 710000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1050000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 112000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1560  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,98   
Y2 2,94   
Y0 1,93   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer