Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24140-BE-XL-2VSR


Tætnede toradede sfæriske rullelejer

to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 200  mm   
D 340  mm   
B 140  mm   
D1 309,5  mm   
Da max 326  mm   
d2 216,2  mm   
da min 214  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 49,5  kg  Vægt
Cr 1880000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2800000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 260000  N  Udmattelseslast, radial
nG 445  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,39   
Y1 1,71   
Y2 2,54   
Y0 1,67   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer