Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24136-BE-XL-2VSR


Tætnede toradede sfæriske rullelejer

to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 180  mm   
D 300  mm   
B 118  mm   
D1 276,3  mm   
Da max 286  mm   
d2 196,2  mm   
da min 194  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 33,2  kg  Vægt
Cr 1460000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2170000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 208000  N  Udmattelseslast, radial
nG 500  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,36   
Y1 1,86   
Y2 2,77   
Y0 1,82   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer