Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24130-BE-XL-2VSR


Tætnede toradede sfæriske rullelejer

to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 150  mm   
D 250  mm   
B 100  mm   
D1 228,9  mm   
Da max 238  mm   
d2 163,1  mm   
da min 162  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 20,6  kg  Vægt
Cr 1050000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1520000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 153000  N  Udmattelseslast, radial
nG 590  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,37   
Y1 1,83   
Y2 2,72   
Y0 1,79   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer