Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24128-BE-XL-2VSR


Tætnede toradede sfæriske rullelejer

to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 140  mm   
D 225  mm   
B 85  mm   
D1 209,9  mm   
Da max 213  mm   
d2 153,5  mm   
da min 152  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 13,8  kg  Vægt
Cr 800000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1190000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 127000  N  Udmattelseslast, radial
nG 660  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,99   
Y2 2,96   
Y0 1,94   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer