Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24126-BE-XL-2VSR


Tætnede toradede sfæriske rullelejer

to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 130  mm   
D 210  mm   
B 80  mm   
D1 196,1  mm   
Da max 199  mm   
d2 143,1  mm   
da min 141  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
m 11  kg  Vægt
Cr 710000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1050000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 112000  N  Udmattelseslast, radial
nG 700  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,98   
Y2 2,94   
Y0 1,93   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer