Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24084-BEA-XL-MB1


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 420  mm   
D 620  mm   
B 200  mm   
D1 551  mm   
Da max 602  mm   
da min 438  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 208  kg  Vægt
Cr 4600000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 8500000  N  Statisk bæretal, radialt
nG 890  1/min  Grænseomdrejningstal
Cur 720000  N  Udmattelseslast, radial
nϑr 465  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,29   
Y1 2,32   
Y2 3,45   
Y0 2,26   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer