Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24076-BEA-XL-MB1


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 380  mm   
D 560  mm   
B 180  mm   
D1 497,9  mm   
Da max 542  mm   
da min 398  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 153  kg  Vægt
Cr 3750000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 7000000  N  Statisk bæretal, radialt
nG 990  1/min  Grænseomdrejningstal
Cur 600000  N  Udmattelseslast, radial
nϑr 530  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,29   
Y1 2,33   
Y2 3,47   
Y0 2,28   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer