Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

240/630-BEA-XL-MB1


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 630  mm   
D 920  mm   
B 290  mm   
D1 821,5  mm   
Da max 892  mm   
da min 658  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 6  mm   
rmin 7,5  mm   
m 656  kg  Vægt
Cr 9400000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 18600000  N  Statisk bæretal, radialt
nG 550  1/min  Grænseomdrejningstal
Cur 1410000  N  Udmattelseslast, radial
nϑr 265  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,28   
Y1 2,39   
Y2 3,56   
Y0 2,34   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer