Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

240/530-BEA-XL-MB1


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 530  mm   
D 780  mm   
B 250  mm   
D1 694,2  mm   
Da max 757  mm   
da min 553  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
m 410  kg  Vægt
Cr 7000000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 13500000  N  Statisk bæretal, radialt
nG 670  1/min  Grænseomdrejningstal
Cur 1070000  N  Udmattelseslast, radial
nϑr 335  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,29   
Y1 2,33   
Y2 3,47   
Y0 2,28   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer