Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24032-BE-XL-K30


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring, konus 1:30

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 160  mm   
D 240  mm   
B 80  mm   
D1 212,5  mm   
Da max 229,8  mm   
d2 179,3  mm   
da min 170,2  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 12,2  kg  Vægt
Cr 770000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1240000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 140000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2550  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1660  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,29   
Y1 2,32   
Y2 3,45   
Y0 2,26   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer