Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24060-BE-XL-K30 + AH24060


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 280  mm   
D 460  mm   
B 160  mm   
a 18  mm   
b 24  mm   
D1 403  mm   
Da max 445,4  mm   
d 300  mm   
d2 334,8  mm   
d2G Tr310X5   
da min 314,6  mm   
ds 8  mm   
l 184  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH24060  Betegnelse, aftræksbøsning
m 97  kg  Vægt
m1 15,5  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 2850000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4900000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 435000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1250  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 720  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,32   
Y1 2,12   
Y2 3,15   
Y0 2,07   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer