Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24056-BE-XL-K30 + AH24056


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 260  mm   
D 420  mm   
B 140  mm   
a 17  mm   
b 22  mm   
D1 370,5  mm   
Da max 405,4  mm   
d 280  mm   
d2 310,3  mm   
d2G Tr290X4   
da min 294,6  mm   
ds 6,3  mm   
l 162  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH24056  Betegnelse, aftræksbøsning
m 67,8  kg  Vægt
m1 12,6  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 2290000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3950000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 370000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1420  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 800  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,3   
Y1 2,23   
Y2 3,32   
Y0 2,18   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer