Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24052-BE-XL-K30 + AH24052


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 240  mm   
D 400  mm   
B 140  mm   
a 16  mm   
b 20  mm   
D1 349  mm   
Da max 385,4  mm   
d 260  mm   
d2 288,3  mm   
d2G Tr270X4   
da min 274,6  mm   
ds 6,3  mm   
l 162  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH24052  Betegnelse, aftræksbøsning
m 61,2  kg  Vægt
m1 11,6  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 2210000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3650000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 345000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1510  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 880  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,32   
Y1 2,09   
Y2 3,11   
Y0 2,04   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer