Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24048-BE-XL-K30 + AH24048


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 220  mm   
D 360  mm   
B 118  mm   
a 15  mm   
b 20  mm   
D1 317,2  mm   
Da max 347,6  mm   
d 240  mm   
d2 268,5  mm   
d2G Tr250X4   
da min 252,4  mm   
ds 6,3  mm   
l 138  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  AH24048  Betegnelse, aftræksbøsning
m 42,3  kg  Vægt
m1 9,03  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1670000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2850000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 280000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1710  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 980  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,3   
Y1 2,28   
Y2 3,39   
Y0 2,23   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer