hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning
Tilføj forespørgsel
d1H
190
mm
D
310
mm
B
109
mm
a
13
mm
b
18
mm
D1
271,6
mm
Da max
299,8
mm
d
200
mm
d2
223,6
mm
d2G
Tr210X4
da min
210,2
mm
ds
6,3
mm
l
127
mm
ns
12,2
mm
ra max
2,1
mm
rmin
2,1
mm
AH24040
Betegnelse, aftræksbøsning
m
28,9
kg
Vægt
m1
3,96
kg
Vægt, aftræksbøsning
Cr
1350000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
2150000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
221000
N
Udmattelseslast, radial
nG
2010
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
1240
1/min
Referenceomdrejningstal
e
0,32
Y1
2,13
Y2
3,17
Y0
2,08
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer