Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24034-BE-XL-K30 + AH24034


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 160  mm   
D 260  mm   
B 90  mm   
a 11  mm   
b 16  mm   
D1 228,4  mm   
Da max 249,8  mm   
d 170  mm   
d2 190  mm   
d2G M180x3   
da min 180,2  mm   
ds 4,8  mm   
l 106  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH24034  Betegnelse, aftræksbøsning
m 16,5  kg  Vægt
m1 2,76  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 940000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1480000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 162000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2380  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1540  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,31   
Y1 2,2   
Y2 3,27   
Y0 2,15   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer