Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24038-BE-XL-2VSR


Tætnede toradede sfæriske rullelejer

to gummitætninger, til strengstøbningsanlæg

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 190  mm   
D 290  mm   
B 100  mm   
D1 271,1  mm   
Da max 279,8  mm   
d2 206,2  mm   
da min 200,2  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 23,7  kg  Vægt
Cr 1160000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1860000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 197000  N  Udmattelseslast, radial
nG 540  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,31   
Y1 2,2   
Y2 3,27   
Y0 2,15   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer