Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

24026-BE-XL


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 130  mm   
D 200  mm   
B 69  mm   
D1 176,1  mm   
Da max 191,2  mm   
d2 146,2  mm   
da min 138,8  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
m 8,4  kg  Vægt
Cr 570000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 860000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 103000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2130  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,31   
Y1 2,21   
Y2 3,29   
Y0 2,16   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer