Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

240/670-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 670  mm   
D 980  mm   
B 308  mm   
D1 873,1  mm   
Da max 952  mm   
da min 698  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 6  mm   
rmin 7,5  mm   
m 813  kg  Vægt
Cr 9000000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 21500000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1510000  N  Udmattelseslast, radial
nG 510  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 239  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,31   
Y1 2,2   
Y2 3,27   
Y0 2,15   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer