Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

240/1000-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 1000  mm   
D 1420  mm   
B 412  mm   
D1 1278,3  mm   
Da max 1392  mm   
da min 1028  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 6  mm   
rmin 7,5  mm   
m 2108  kg  Vægt
Cr 16400000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 42000000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2650000  N  Udmattelseslast, radial
nG 330  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 138  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,28   
Y1 2,41   
Y2 3,59   
Y0 2,35   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer