Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

238/630-XL-MA1


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 630  mm   
D 780  mm   
B 112  mm   
D1 736,8  mm   
Da max 765,4  mm   
da min 644,6  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 122  kg  Vægt
Cr 2650000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6400000  N  Statisk bæretal, radialt
e 0,12   
Y1 5,51   
Y2 8,21   
Y0 5,39   
Cur 590000  N  Udmattelseslast, radial
nG 860  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 410  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer