Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23340-A-MA-T41A


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 200  mm   
D 420  mm   
B 165  mm   
D1 350,2  mm   
Da max 400  mm   
da min 220  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 108  kg  Vægt
Cr 2450000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3600000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 238000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1300  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,43   
Y1 1,55   
Y2 2,31   
Y0 1,52   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer