Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23328-AS-MA-T41A


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 140  mm   
D 300  mm   
B 118  mm   
D1 249,2  mm   
Da max 283  mm   
da min 157  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 40,9  kg  Vægt
Cr 1270000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1800000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 123000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2000  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,43   
Y1 1,57   
Y2 2,34   
Y0 1,53   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer