Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23326-AS-MA-T41A


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 130  mm   
D 280  mm   
B 112  mm   
D1 232,1  mm   
Da max 263  mm   
da min 147  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 34,2  kg  Vægt
Cr 1160000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1600000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 108000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2200  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,45   
Y1 1,51   
Y2 2,25   
Y0 1,48   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer