Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23324-AS-MA-T41A


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 120  mm   
D 260  mm   
B 106  mm   
D1 213,9  mm   
Da max 246  mm   
da min 134  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 29,1  kg  Vægt
Cr 1020000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1430000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 103000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2400  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,45   
Y1 1,5   
Y2 2,23   
Y0 1,46   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer