Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23322-AS-MA-T41A


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 110  mm   
D 240  mm   
B 92,1  mm   
D1 199,6  mm   
Da max 226  mm   
da min 124  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 21,3  kg  Vægt
Cr 830000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1080000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 86000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2600  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,43   
Y1 1,57   
Y2 2,34   
Y0 1,53   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer