Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23320-AS-MA-T41A


Toradede sfæriske rullelejer

til vekslende belastninger med indsnævrede diametertolerancer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 100  mm   
D 215  mm   
B 82,6  mm   
D1 179,5  mm   
Da max 201  mm   
da min 114  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 15,5  kg  Vægt
Cr 680000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 900000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 69000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2800  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,43   
Y1 1,57   
Y2 2,34   
Y0 1,53   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer