Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23252-BEA-XL-K-MB1


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring, konus 1:12

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 260  mm   
D 480  mm   
B 174  mm   
D1 404,3  mm   
Da max 460  mm   
da min 280  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 134  kg  Vægt
Cr 3350000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4750000  N  Statisk bæretal, radialt
nG 1360  1/min  Grænseomdrejningstal
Cur 370000  N  Udmattelseslast, radial
nϑr 690  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,36   
Y1 1,87   
Y2 2,79   
Y0 1,83   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer