Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23256-BEA-XL-K-MB1 + H2356X


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 260  mm   
D 500  mm   
B 176  mm   
Ba min 11  mm   
c 39  mm   
D1 425,4  mm   
Da max 480  mm   
Dm 350  mm   
d 280  mm   
da max 329  mm   
db min 299  mm   
ds 12,5  mm   
l 224  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  H2356X  Betegnelse, klembøsning
m 143,7  kg  Vægt
m1 29,8  kg  Vægt, klembøsning
Cr 3550000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5200000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 395000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1280  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 630  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,96   
Y2 2,92   
Y0 1,92   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer