Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23252-BEA-XL-K-MB1 + H2352X


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 240  mm   
D 480  mm   
B 174  mm   
Ba min 2  mm   
c 38  mm   
D1 404,3  mm   
Da max 460  mm   
Dm 330  mm   
d 260  mm   
da max 309  mm   
db min 278  mm   
ds 12,5  mm   
l 211  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  H2352X  Betegnelse, klembøsning
m 134  kg  Vægt
m1 25,7  kg  Vægt, klembøsning
Cr 3350000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4750000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 370000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1360  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 690  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,36   
Y1 1,87   
Y2 2,79   
Y0 1,83   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer