Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23236-E1A-XL-K-M + H2336


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 160  mm   
D 320  mm   
B 112  mm   
Ba min 22  mm   
c 29,5  mm   
D1 277,3  mm   
Da max 303  mm   
Dm 230  mm   
d 180  mm   
da max 210  mm   
db min 195  mm   
ds 8  mm   
l 161  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H2336  Betegnelse, klembøsning
m 37  kg  Vægt
m1 11,6  kg  Vægt, klembøsning
Cr 1720000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2340000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 178000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2010  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1090  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,07   
Y2 3,09   
Y0 2,03   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer