Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23232-E1A-XL-K-M + H2332


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 140  mm   
D 290  mm   
B 104  mm   
Ba min 18  mm   
c 27,5  mm   
D1 249,3  mm   
Da max 276  mm   
Dm 210  mm   
d 160  mm   
da max 186  mm   
db min 174  mm   
ds 8  mm   
l 147  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H2332  Betegnelse, klembøsning
m 28,5  kg  Vægt
m1 9,32  kg  Vægt, klembøsning
Cr 1460000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1910000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 150000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2210  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1280  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 2   
Y2 2,98   
Y0 1,96   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer