Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23228-E1A-XL-K-M + H2328


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 125  mm   
D 250  mm   
B 88  mm   
Ba min 22  mm   
c 24  mm   
D1 216  mm   
Da max 236  mm   
Dm 180  mm   
d 140  mm   
da max 162  mm   
db min 152  mm   
ds 6,3  mm   
l 131  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H2328  Betegnelse, klembøsning
m 17,6  kg  Vægt
m1 5,66  kg  Vægt, klembøsning
Cr 1090000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1400000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 116000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1550  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,04   
Y2 3,04   
Y0 2   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer