Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23264-BEA-XL-K-MB1 + AH3264G-H


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 300  mm   
D 580  mm   
B 208  mm   
a 8  mm   
b 36  mm   
D1 490,4  mm   
Da max 560  mm   
d 320  mm   
d2G Tr340X5   
da min 340  mm   
ds 12,5  mm   
l 246  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  AH3264G-H  Betegnelse, aftræksbøsning
m 229,6  kg  Vægt
m1 28,9  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 4650000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 7000000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 510000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1060  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 510  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,35   
Y1 1,91   
Y2 2,85   
Y0 1,87   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer