Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23236-E1-XL-K-TVPB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring, konus 1:12

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 180  mm   
D 320  mm   
B 112  mm   
D1 277,3  mm   
Da max 303  mm   
d2 210,6  mm   
da min 197  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 36  kg  Vægt
Cr 1720000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2340000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 178000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2010  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1090  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,07   
Y2 3,09   
Y0 2,03   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer