Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23226-E1-XL-K-TVPB + H2326


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 115  mm   
D 230  mm   
B 80  mm   
B1 121  mm   
B2 23  mm   
Ba min 21  mm   
D1 199,3  mm   
Da max 216  mm   
Dm 165  mm   
d 130  mm   
d2 150  mm   
da max 150  mm   
db min 142  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H2326  Betegnelse, klembøsning
m 12,6  kg  Vægt
m1 4,69  kg  Vægt, klembøsning
Cr 910000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1150000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 91000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2850  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1740  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y2 3,09   
Y1 2,07   
Y0 2,03   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer