Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23218-E1-XL-K-TVPB + H2318


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 80  mm   
D 160  mm   
B 52,4  mm   
B1 86  mm   
B2 17,75  mm   
Ba min 18  mm   
D1 140  mm   
Da max 149  mm   
Dm 120  mm   
d 90  mm   
d2 104,1  mm   
da max 104  mm   
db min 100  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H2318  Betegnelse, klembøsning
m 4,1  kg  Vægt
m1 1,71  kg  Vægt, klembøsning
Cr 445000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 520000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 50000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4250  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2650  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,31   
Y2 3,27   
Y1 2,2   
Y0 2,15   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer